Schneider-Electric
 
18541 image- myse
18541
Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 125A - 3P - 230..415V - 300mA
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil Vigi C120
Description des pôles 3P
In courant assigné d'emploi 125 A
Type de réseau CA
Sensibilité du différentiel 300 mA
Temporisation protection différentielle Instantané
Classe de protection différentielle Type AC
Complémentaires
Position de l'appareillage dans l'installation Départ
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 230…415 V CA 50/60 Hz
Technologie différentiel Indépendant de la tension
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Connexion électrique sur disjoncteur Par vis
Pas de 9 mm 10
Hauteur 87 mm
Largeur 171 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,5 kg
Couleur Gris
Endurance mécanique 20000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage1…35 mm² souple
Borne du type à cage1,5…50 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 15 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Environnement
Normes CEI 60947-2
EN 61009
Degré de protection IP IP20
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Compatibilité électromagnétique Tenue aux ondes 8/20 µs se conformer à CEI 60947-2
Tropicalisation 2 se conformer à EN 61009
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10 cm
Largeur de l'emballage 1 14 cm
Longueur de l'emballage 1 26,5 cm
Poids de l'emballage 1 0,595 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months